피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
Apex - 007A - Split Door & Alcove 2018
Abox
APEX
Powered by
CAD모델 선택
{abox/apex/apex20-20007a20-20split20door202620alcove202018.prj},{NB=Split door & alcove floor to ceiling 800mm(w) x590mm(d)},{ORDERNO=Split door & alcove floor to ceiling 800mm(w) x590mm(d)},{ALCOVE_DEPTH=333.000},{ALCOVE_PANEL=315.000},{ALWAYS_VERTICAL=1},{BAR_HANDLE=610},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{DEPTH=590},{DOOR_HEIGHT=2700},{DOOR_LOCKING_KNOB=625},{DOOR_WIDTH=776.000},{HEIGHT=2800},{HOST=0},{MASSUNIT=1},{PANEL_DEPTH=572},{ROOM_CALCULATION_POINT=0},{SHARED=0},{TOP_DOORS=1},{TOP_PANEL=0},{WIDTH=782.000},{WORK_PLANE_BASED=0},{X_DEPTH=572},{DESCRIPTION=Apex - 007A - Split door & alcove floor to ceiling 800mm(w) x 590mm(d) x Ceiling Height - RH Lock Knob (standard)},{DESIGN_OPTION=-1},{MANUFACTURER=Abox}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALCOVE_DEPTH
alcove depth
ⁿ/ₐ
ALCOVE_PANEL
alcove panel
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
BAR_HANDLE
bar handle
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
ⁿ/ₐ
DEPTH
depth
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DOOR_HEIGHT
door height
ⁿ/ₐ
DOOR_LOCKING_KNOB
door locking knob
ⁿ/ₐ
DOOR_WIDTH
door width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
height
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PANEL_DEPTH
panel depth
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TOP_DOORS
top doors
ⁿ/ₐ
TOP_PANEL
top panel
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
ⁿ/ₐ
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
ⁿ/ₐ
X_DEPTH
x depth
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
Split door & alcove floor...
Split door & alcove floor...
233.000
215.000
1
510
0
0
0
490
Apex - 007A - Split door ...
-1
2700
525
776.000
2800
0
Abox
1
Apex - 007A - 08049
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
472
0
0
1
0
www.abox.co.uk
2018
782.000
0
472
Apex - 007A - Split Door ...
Split door & alcove floor...
Split door & alcove floor...
333.000
315.000
1
610
0
0
0
590
Apex - 007A - Split door ...
-1
2700
625
776.000
2800
0
Abox
1
Apex - 007A - 08059
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
572
0
0
1
0
www.abox.co.uk
2018
782.000
0
572
Split door & alcove floor...
Split door & alcove floor...
233.000
215.000
1
510
0
0
0
490
Apex - 007A - Split door ...
-1
2700
525
976.000
2800
0
Abox
1
Apex - 007A - 10049
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
472
0
0
1
0
www.abox.co.uk
2018
982.000
0
472
Split door & alcove floor...
Split door & alcove floor...
333.000
315.000
1
610
0
0
0
590
Apex - 007A - Split door ...
-1
2700
625
976.000
2800
0
Abox
1
Apex - 007A - 10059
23.40.20.00
General Furniture and Spe...
572
0
0
1
0
www.abox.co.uk
2018
982.000
0
572
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드