피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
AIR BEARINGS
IBS Precision Engineering
Powered by
CAD모델 선택
{ibs_precision/air20bearings.prj},{NB=15 x 30 mm},{ORDERNO=15 x 30 mm},{NAME=15 x 30 mm},{SOURCEURL=http://ibspe.com/product/flat-rectangular-15mm-x-30mm.htm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
25 mm
80mm
80mm
80mm
100 mm
100 mm
100 mm
65 mm
65 mm
65 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
50 mm
50 mm
50 mm
12 x 24 mm
12 x 24 mm
12 x 24 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
40 x 50 mm
40 x 50 mm
40 x 50 mm
40 x 80 mm
40 x 80 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
50 x 100 mm
50 x 100 mm
100 x 200 mm
100 x 200 mm
100 x 200 mm
125 x 250 mm
125 x 250 mm
125 x 250 mm
75 x 150 mm
75 x 150 mm
75 x 150 mm
13 mm
13 mm
13 mm
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
20 mm
20 mm
40 mm_1
40 mm_1
40 mm_1
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드