Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
692.xxxxxx0A1
Huba
Powered by
CAD模型選擇
{huba/692.xxxxxx0a1.prj},{NB=692.xxxxxx0A1},{NAME=692.xxxxxx0A1},{SOURCEURL=https://www.hubacontrol.com/en/downloads/3d-cad},{SOURCEURL_ENG=https://www.hubacontrol.com/en/downloads/3d-cad}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
CAD下載
1
LINA
明細表
NAME
ⁿ/ₐ
692.xxxxxx0A1
692.xxxxxx0A1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
MAX22 - Motor gearbox,12 or 24 Vdc - Torque from 0.07 to 0.2 Nm
HPC
03.08.2023
MAX26 - Motorgearbox 12V and 24V - Torque 0,075Nm to 0,6Nm
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
CAD下載