피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
6000 LED
ES-SYSTEM
profiles20and20structures
Powered by
CAD모델 선택
{es_system/profiles20and20structures/600020led.prj},{NB=1832104AWYUBS6000 LED 1515P AW1 LED840 OPAL G 45 TC 1},{ORDERNO=1832104AWYUBS6000 LED 1515P AW1 LED840 OPAL G 45 TC 1},{ALWAYS_VERTICAL=1},{APPARENT_LOAD=0},{ASSEMBLY_CODE=},{CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{CATEGORY=},{CIEZAR=4.40},{COEFFICIENT_OF_UTILIZATION=0},{COLOR_FILTER=16777215},{COST=0},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DANE_KATALOGOWE=Oprawa nastropowa lub zwieszana, PRZEZNACZENIE: świetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych},{DESCRIPTION=},{DESIGN_OPTION=-1},{DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT=0},{DLUGOSC=1515},{DLUGOSC_ZWIESZENIA=200},{DYFUZOR=opalowy},{EMIT_FROM_LINE_LENGTH=1500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 다운로드
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ⁿ/ₐ
APPARENT_LOAD
apparent load
ⁿ/ₐ
ASSEMBLY_CODE
assembly code
ⁿ/ₐ
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
CATEGORY
category
ⁿ/ₐ
CIEZAR
ciezar
ⁿ/ₐ
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
ⁿ/ₐ
COLOR_FILTER
color filter
ⁿ/ₐ
COST
cost
ⁿ/ₐ
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
ⁿ/ₐ
DANE_KATALOGOWE
dane_katalogowe
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
description
ⁿ/ₐ
DESIGN_OPTION
design option
ⁿ/ₐ
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
ⁿ/ₐ
DLUGOSC
dlugosc
ⁿ/ₐ
DLUGOSC_ZWIESZENIA
dlugosc_zwieszenia
ⁿ/ₐ
DYFUZOR
dyfuzor
ⁿ/ₐ
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
ⁿ/ₐ
FAMILY_NAME
family name
ⁿ/ₐ
HOST
host
ⁿ/ₐ
INITIAL_COLOR
initial color
ⁿ/ₐ
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
ⁿ/ₐ
INTENSYWNOSC
intensywnosc
ⁿ/ₐ
KEYNOTE
keynote
ⁿ/ₐ
KONTROLA
kontrola
ⁿ/ₐ
LAMP
lamp
ⁿ/ₐ
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
ⁿ/ₐ
LIGHT_SOURCE
light source
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
manufacturer
ⁿ/ₐ
MASSUNIT
massunit
ⁿ/ₐ
MATERIAL_ALUMINIUM
material_aluminium
ⁿ/ₐ
MATERIAL_PLASTIK
material_plastik
ⁿ/ₐ
MATERIAL_SZKLO
material_szklo
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
NAPIECIE
napiecie
ⁿ/ₐ
NUMER_KATALOGOWY
numer_katalogowy
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
ⁿ/ₐ
PART_TYPE
part type
ⁿ/ₐ
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ⁿ/ₐ
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
ⁿ/ₐ
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
ⁿ/ₐ
SHARED
shared
ⁿ/ₐ
TEMPERATURA_KOLORU
temperatura_koloru
ⁿ/ₐ
TILT_ANGLE
tilt angle
ⁿ/ₐ
TYP_OPRAWY
typ_oprawy
ⁿ/ₐ
TYPE_COMMENTS
type comments
ⁿ/ₐ
TYPE_IMAGE
type image
ⁿ/ₐ
TYPE_NAME
type name
ⁿ/ₐ
URL
url
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
ⁿ/ₐ
ZASILACZ
zasilacz
ⁿ/ₐ
ZNAMIONOWE_NAPIECIE_ZASILANIA
znamionowe_napiecie_zasilania
ⁿ/ₐ
ZRODLO_MOC
zrodlo_moc
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
5916004S6000 LED 515
5916004S6000 LED 515
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5919104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5919104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
5916004S6000 LED 515
5916064S6000 LED 515
5916064S6000 LED 515
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5918104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5918104.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
5916064S6000 LED 515
5916061S6000 LED 515
5916061S6000 LED 515
1
0
0
4.40
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1515
200
mikropryzmatyczny
1500
3
0
0
3700
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5928104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5928104.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1515
Autodesk Revit LT 2015
38W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
38
5916061S6000 LED 515
1832104AWXEBS6000 LED 151...
1832104AWXEBS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
opalowy
1000
3
0
0
2500
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5926004
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5926004.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
25W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
25
1832104AWXEBS6000 LED 151...
1832101AWXEBS6000 LED 151...
1832101AWXEBS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
2500
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5926104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5926104.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
25W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
25
1832101AWXEBS6000 LED 151...
5917001S6000 LED 515
5917001S6000 LED 515
1
0
0
4.40
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1515
200
mikropryzmatyczny
1500
3
0
0
3700
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5929104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5929104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 1515
Autodesk Revit LT 2015
38
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
38
5917001S6000 LED 515
1832104AWXMBS6000 LED 151...
1832104AWXMBS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
opalowy
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5918004
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5918004.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
1832104AWXMBS6000 LED 151...
1832104AWYUBS6000 LED 151...
1832104AWYUBS6000 LED 151...
1
0
0
4.40
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1515
200
opalowy
1500
3
0
0
3700
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5928004
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5928004.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1515
Autodesk Revit LT 2015
38W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
38
1832104AWYUBS6000 LED 151...
1832104AWXFBS6000 LED 151...
1832104AWXFBS6000 LED 151...
1
0
0
5.85
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
2015
200
opalowy
609.6
3
0
0
5000
N/A
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5931004
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5931004.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 2015
Autodesk Revit LT 2015
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
51
1832104AWXFBS6000 LED 151...
1832104AWXNBS6000 LED 151...
1832104AWXNBS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5919104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5919104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
1832104AWXNBS6000 LED 151...
1832104AWYWBS6000 LED 151...
1832104AWYWBS6000 LED 151...
1
0
0
2.00
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
515
200
mikropryzmatyczny
609.6
3
0
0
1200
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5925104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5925104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 515
Autodesk Revit LT 2015
13W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
13
1832104AWYWBS6000 LED 151...
1832104AWCB220GMS6000 LED...
1832104AWCB220GMS6000 LED...
1
0
0
5.85
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
2015
200
mikropryzmatyczny
609.6
3
0
0
8100
N/A
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5923104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5923104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 2015
Autodesk Revit LT 2015
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
83
1832104AWCB220GMS6000 LED...
1833104CB220GMS6000 LED 1...
1833104CB220GMS6000 LED 1...
1
0
0
2.00
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
515
200
mikropryzmatyczny
609.6
3
0
0
2000
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5917104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5917104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 515
Autodesk Revit LT 2015
21W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
21
1833104CB220GMS6000 LED 1...
1834104AWJABS6000 LED 151...
1834104AWJABS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 840
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5919104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5919104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
1834104AWJABS6000 LED 151...
1834104AWJGBS6000 LED 151...
1834104AWJGBS6000 LED 151...
1
0
0
2.00
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
515
200
opalowy
609.6
3
0
0
1200
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5924004
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5924004.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 515
Autodesk Revit LT 2015
13W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
13
1834104AWJGBS6000 LED 151...
1834104AWJIFS6000 LED 151...
1834104AWJIFS6000 LED 151...
1
0
0
5.85
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
2015
200
mikropryzmatyczny
609.6
3
0
0
8100
N/A
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5923104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5923104.ies
0
1
0
4000
90
S6000 LED 2015
Autodesk Revit LT 2015
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
83
1834104AWJIFS6000 LED 151...
1834104AWJCFS6000 LED 151...
1834104AWJCFS6000 LED 151...
1
0
0
3.20
0
16777215
0
0
Oprawa nastropowa lub zwi...
-1
0
1015
200
mikropryzmatyczny
1000
3
0
0
4100
N/A
LED 830
0
1
ES-SYSTEM
1
230
5918104
23.80.70.11
Luminaries for Internal L...
0
ES5918104.ies
0
1
0
3000
90
S6000 LED 1015
Autodesk Revit LT 2015
41W
elektroniczny (wewnatrz)
230V AC
41
1834104AWJCFS6000 LED 151...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 다운로드